301210059934
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 + | 41,2301 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Dahili Diş Uzunluğu | 5.0 mm |
| Dahili Diş Uzunluğu | 0.197 in |
| Pul Şekli | Hexagonal |
| Diş Boyutu | M2.5 |
| Çap | 6.0 mm |
| Çap | 0.236 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 10.0 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.394 in |
| Tam Malzeme | Polyphenylene Sulfide |
| Tip | Female-Female Spacer |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Yassılar Arası Mesafe | 0.197 in |
| Yassılar Arası Mesafe | 5.0 mm |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin