Menü Arama

Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

Sıkı denetimler altında DIN 2093 standardına uygun olarak imal edilen Disk Yaylar, yıpranmaya karşı son derece dayanıklılık gerektiren zorlu uygulamalar içindir. Yaylı pullarda bu takım, imalat sürecinde çıkarılır.
Ürün kodu:

1218070

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 2,5732 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

514,64 TL

200 x 2,5732 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 10.2 mm
Dış Çap 20.0 mm
Kol Yüksekliği 1.6 mm
Kalınlık 1.1 mm
Asgari Bükülmede Yük 1301.00 N
Yüklü Yükseklik 1.2 mm
Malzeme Carbon Steel
Standart DIN
GTIP Numarası 7320909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin