Menü Arama

Dikdörtgen borular için tapalar

Stokta

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
350 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B T2 Renk A Malzeme T1 Tip Satın Al
7,7683 TL - 7,7683 TL 336 Stokta
10.0 mm
1.5 mm
Gri
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
17,966 TL - 44,0167 TL 13000 Stokta
40.0 mm
1.0 mm
Gri
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
11,153 TL - 28,1517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
1.0 mm
Yeşil
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
10,3969 TL - 25,3455 TL 11400 Stokta
25.0 mm
3.0 mm
Siyah
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
6,5126 TL - 6,5126 TL 42840 Stokta
10.0 mm
1.0 mm
Beyaz
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
11,9433 TL - 11,9433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
1.0 mm
Gri
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
6,1043 TL - 6,1043 TL 64448 Stokta
15.0 mm
1.0 mm
Siyah
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
5,5198 TL - 59,2453 TL 46000 Stokta
25.0 mm
1.0 mm
Siyah
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
7,8015 TL - 19,1138 TL 3150 Stokta
40.0 mm
1.0 mm
Siyah
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
14,0869 TL - 34,513 TL 8550 Stokta
38.1 mm
2.0 mm
Siyah
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
24,2877 TL - 59,5049 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
1.0 mm
Siyah
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
2,9899 TL - 24,9382 TL 3510000 Stokta
15.0 mm
1.0 mm
Beyaz
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
7,3803 TL - 7,3803 TL 27900 Stokta
10.0 mm
1.5 mm
Siyah
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
7,2271 TL - 7,2271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
1.5 mm
Gri
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
16,0265 TL - 39,2648 TL 740 Stokta
50.8 mm
2.0 mm
Gri
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
7,2271 TL - 7,2271 TL 35320 Stokta
16.0 mm
1.5 mm
Siyah
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
6,5126 TL - 6,5126 TL 175040 Stokta
10.0 mm
1.0 mm
Siyah
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
10,0855 TL - 10,0855 TL 2448 Stokta
15.0 mm
1.0 mm
Beyaz
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
10,2875 TL - 25,2044 TL 99225 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Siyah
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
16,3327 TL - 40,0151 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
1.5 mm
Siyah
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • / 18
Dikdörtgen Boru Eklentisi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gri PE

057251062003

Fiyat Aralığı
7,7683 TL - 7,7683 TL

Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111806

Fiyat Aralığı
44,0167 TL - 17,966 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Yeşil LDPE - PIR

111861

Fiyat Aralığı
28,1517 TL - 11,153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Siyah LDPE

18422

Fiyat Aralığı
25,3455 TL - 10,3969 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Beyaz PE

057201060303

Fiyat Aralığı
6,5126 TL - 6,5126 TL

Stok Seviyeleri
42840 Stokta
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Gri PE

057201262003

Fiyat Aralığı
11,9433 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Siyah PE

057201569903

Fiyat Aralığı
6,1043 TL - 6,1043 TL

Stok Seviyeleri
64448 Stokta
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Siyah PE

461316

Fiyat Aralığı
59,2453 TL - 5,5198 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Siyah PE

461322

Fiyat Aralığı
19,1138 TL - 7,8015 TL

Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Siyah LDPE - PIR

199238

Fiyat Aralığı
34,513 TL - 14,0869 TL

Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Siyah PE

461326

Fiyat Aralığı
59,5049 TL - 24,2877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Beyaz LDPE - PIR

111391

Fiyat Aralığı
24,9382 TL - 2,9899 TL

Stok Seviyeleri
3510000 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Siyah PE

057251069903

Fiyat Aralığı
7,3803 TL - 7,3803 TL

Stok Seviyeleri
27900 Stokta
Özellikler
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gri PE

057201662003

Fiyat Aralığı
7,2271 TL - 7,2271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Gri LDPE - PIR

111782

Fiyat Aralığı
39,2648 TL - 16,0265 TL

Stok Seviyeleri
740 Stokta
Özellikler
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Siyah PE

057201669903

Fiyat Aralığı
7,2271 TL - 7,2271 TL

Stok Seviyeleri
35320 Stokta
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

057201069903

Fiyat Aralığı
6,5126 TL - 6,5126 TL

Stok Seviyeleri
175040 Stokta
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Beyaz PE

057201560303

Fiyat Aralığı
10,0855 TL - 10,0855 TL

Stok Seviyeleri
2448 Stokta
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Siyah PE

460722

Fiyat Aralığı
25,2044 TL - 10,2875 TL

Stok Seviyeleri
99225 Stokta
Özellikler
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

460735

Fiyat Aralığı
40,0151 TL - 16,3327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm