Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5576 TL - 6,3803 TL | 2945 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,5576 TL - 10,455 TL | 26600 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 111361 | 4,0117 TL - 9,8288 TL | 1293600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 2,3478 TL - 5,7521 TL | 19000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | 1419200 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,7788 TL - 8,4183 TL | 6000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 14,825 TL - 36,3212 TL | 76150 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,8495 TL - 16,7814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 13,5766 TL - 33,2626 TL | 160000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,7788 TL - 7,0152 TL | 86100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,8495 TL - 16,7814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,9394 TL - 6,1101 TL | 48 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,7788 TL - 8,4183 TL | 40000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,5766 TL - 33,2626 TL | 3600 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | 9600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,2401 TL - 6,8342 TL | 22000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,3478 TL - 5,7521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 7,3293 TL - 17,9568 TL | 7200 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin