460735
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 60 - 299 | 40,0151 TL |
| 300 - 599 | 22,8658 TL |
| 600 + | 16,3327 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 3.543 in |
|---|---|
| A | 90.0 mm |
| B | 0.787 in |
| B | 20.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T2 | 1.5 mm |
| T2 | 0.059 in |
| Tip | 1 |
| Tam Malzeme | Polyethylene |
| Renk | Siyah |
| Bitir | Eroded |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin