Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Beyaz, Gri, Siyah Seri Kodu: SRILR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | h | Renk | A | h1 | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Beyaz
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Beyaz
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Beyaz
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin