Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Beyaz, Gri, Siyah Seri Kodu: SRILR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | h | Renk | A | h1 | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9331 TL - 22,1479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,8444 TL - 6,4939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,5356 TL - 9,484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,3709 TL - 12,6344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 15,5569 TL - 17,2856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0946 TL - 1,2162 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 9,8072 TL - 10,8969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 16,2683 TL - 18,076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8623 TL - 2,0692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 20,358 TL - 22,62 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,1432 TL - 3,4923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 30,537 TL - 33,93 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 14,8819 TL - 16,5355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,8117 TL - 3,1241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 19,9331 TL - 22,1479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Beyaz
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6165 TL - 1,7961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 16,2683 TL - 18,076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3449 TL - 2,6055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3971 TL - 1,5525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,4026 TL - 8,2251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin