20768119
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 350 - 1749 | 10,8969 TL |
| 1750 + | 9,8072 TL |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Azami Et Kalınlığı | 3.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.138 in |
| Malzeme | LDPE |
| Renk | Gri |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin