Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 50.0 mm Gri LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Gri renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20768294

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 749 16,5355 TL
750 + 14,8819 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

2.480,33 TL

150 x 16,5355 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 100.0 mm
B 50.0 mm
h 24.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Azami Et Kalınlığı 4.5 mm
Malzeme LDPE
Renk Gri
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin