Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 40.0 mm Beyaz LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Beyaz renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20768836

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 125

Şunun katları halinde sipariş ver: 125

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 150.0 mm
B 40.0 mm
h 21.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Azami Et Kalınlığı 4.5 mm
Malzeme LDPE
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin