Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0712 TL - 14,1108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,106 TL - 21,9427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,2672 TL - 12,8601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 17,0518 TL - 18,9464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,4216 TL - 6,878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,3825 TL - 7,0916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,6404 TL - 5,156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,2834 TL - 3,552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,4055 TL - 7,1172 TL | 18000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 14,9561 TL - 16,6179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,7417 TL - 13,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,4039 TL - 8,2266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,4845 TL - 4,9828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4102 TL - 2,1937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6659 TL - 2,5915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0778 TL - 3,2322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,1401 TL - 3,489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,4136 TL - 5,3101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,6539 TL - 5,171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5882 TL - 1,7646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |