Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752576

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
75 - 749 6,878 TL
750 - 3749 4,9129 TL
3750 + 4,4216 TL
Standart paket: 750

Şunun katları halinde sipariş ver: 75

Toplam fiyat:

515,85 TL

75 x 6,878 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 14.4 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Azami Et Kalınlığı 4.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin