Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 20.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752187

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
45 - 449 12,8601 TL
450 - 2249 9,1858 TL
2250 + 8,2672 TL
Standart paket: 450

Şunun katları halinde sipariş ver: 45

Toplam fiyat:

578,70 TL

45 x 12,8601 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 120.0 mm
B 20.0 mm
h 3.0 mm
H 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin