Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752675

18000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 7,1172 TL
1250 + 6,4055 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.779,30 TL

250 x 7,1172 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin