Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
1.901,398 TL - 1.901,398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
250.7 Nmm
Sarı
50.0 mm
52.1 mm
13059.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
2.100,9621 TL - 2.100,9621 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.3 mm
120.0 Nmm
Sarı
50.0 mm
105.4 mm
12647.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
1.937,521 TL - 1.937,521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.8 mm
620.0 Nmm
Sarı
63.0 mm
34.9 mm
21638.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
2.532,7653 TL - 2.532,7653 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
146.5 Nmm
Sarı
50.0 mm
89.0 mm
13038.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
1.975,1119 TL - 1.975,1119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
700.0 Nmm
Sarı
63.0 mm
30.7 mm
21490.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
4.076,9224 TL - 4.076,9224 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
384.0 Nmm
Sarı
63.0 mm
55.8 mm
21427.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
990,1205 TL - 990,1205 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
105.6 Nmm
Sarı
40.0 mm
86.3 mm
9112.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
914,5098 TL - 914,5098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.3 mm
451.2 Nmm
Sarı
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
1.026,0922 TL - 1.026,0922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.8 mm
275.1 Nmm
Sarı
50.0 mm
47.3 mm
13013.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
309,2659 TL - 309,2659 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
452.8 Nmm
Sarı
40.0 mm
19.5 mm
8830.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
543,6589 TL - 543,6589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.8 mm
242.8 Nmm
Sarı
40.0 mm
36.2 mm
8788.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
848,7287 TL - 848,7287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
151.9 Nmm
Sarı
40.0 mm
59.9 mm
9099.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
3.159,0442 TL - 3.159,0442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
337.0 Nmm
Sarı
63.0 mm
64.8 mm
21838.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
129,6961 TL - 129,6961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
420.0 Nmm
Sarı
32.0 mm
13.7 mm
5754.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
455,2701 TL - 455,2701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
132.5 Nmm
Sarı
32.0 mm
42.8 mm
5669.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
847,8969 TL - 847,8969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
80.5 Nmm
Sarı
32.0 mm
69.2 mm
5569.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
287,925 TL - 287,925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.3 mm
193.5 Nmm
Sarı
32.0 mm
29.7 mm
5746.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
482,5089 TL - 482,5089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.8 mm
118.8 Nmm
Sarı
32.0 mm
48.6 mm
5772.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
223,9962 TL - 223,9962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
226.6 Nmm
Sarı
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
669,1535 TL - 669,1535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
64.3 Nmm
Sarı
32.0 mm
88.1 mm
5660.0 N
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 250.7 Nmm

1218690

Fiyat Aralığı
1.901,398 TL - 1.901,398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    52.1 mm
  • Azami Güç
    13059.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    38.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 120.0 Nmm

1218694

Fiyat Aralığı
2.100,9621 TL - 2.100,9621 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    105.4 mm
  • Azami Güç
    12647.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    76.3 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 620.0 Nmm

1218698

Fiyat Aralığı
1.937,521 TL - 1.937,521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    34.9 mm
  • Azami Güç
    21638.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    28.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 146.5 Nmm

1218693

Fiyat Aralığı
2.532,7653 TL - 2.532,7653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    89.0 mm
  • Azami Güç
    13038.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    63.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 700.0 Nmm

1218697

Fiyat Aralığı
1.975,1119 TL - 1.975,1119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    30.7 mm
  • Azami Güç
    21490.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 384.0 Nmm

1218701

Fiyat Aralığı
4.076,9224 TL - 4.076,9224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    55.8 mm
  • Azami Güç
    21427.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    44.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 105.6 Nmm

1218681

Fiyat Aralığı
990,1205 TL - 990,1205 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    86.3 mm
  • Azami Güç
    9112.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    63.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

1218685

Fiyat Aralığı
914,5098 TL - 914,5098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    29.8 mm
  • Azami Güç
    13445.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    22.3 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

1218689

Fiyat Aralığı
1.026,0922 TL - 1.026,0922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    47.3 mm
  • Azami Güç
    13013.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    34.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 452.8 Nmm

1218671

Fiyat Aralığı
309,2659 TL - 309,2659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    19.5 mm
  • Azami Güç
    8830.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    16.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 115.0 mm 242.8 Nmm

1218675

Fiyat Aralığı
543,6589 TL - 543,6589 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    36.2 mm
  • Azami Güç
    8788.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    28.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 151.9 Nmm

1218679

Fiyat Aralığı
848,7287 TL - 848,7287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    59.9 mm
  • Azami Güç
    9099.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    44.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 337.0 Nmm

1218702

Fiyat Aralığı
3.159,0442 TL - 3.159,0442 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    64.8 mm
  • Azami Güç
    21838.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    50.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 420.0 Nmm

1218656

Fiyat Aralığı
129,6961 TL - 129,6961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    13.7 mm
  • Azami Güç
    5754.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    11.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 132.5 Nmm

1218663

Fiyat Aralığı
455,2701 TL - 455,2701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    42.8 mm
  • Azami Güç
    5669.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    31.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 80.5 Nmm

1218667

Fiyat Aralığı
847,8969 TL - 847,8969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    69.2 mm
  • Azami Güç
    5569.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    50.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 193.5 Nmm

1218660

Fiyat Aralığı
287,925 TL - 287,925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    29.7 mm
  • Azami Güç
    5746.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    22.3 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 118.8 Nmm

1218664

Fiyat Aralığı
482,5089 TL - 482,5089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    48.6 mm
  • Azami Güç
    5772.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    34.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

1218659

Fiyat Aralığı
223,9962 TL - 223,9962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    24.4 mm
  • Azami Güç
    5529.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    19.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 64.3 Nmm

1218668

Fiyat Aralığı
669,1535 TL - 669,1535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    88.1 mm
  • Azami Güç
    5660.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    63.5 mm