Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,9053 TL - 209,9053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Mavi
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Light Duty
|
||
| 123,6924 TL - 123,6924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
| 148,9058 TL - 148,9058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 286,7342 TL - 286,7342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 174,5896 TL - 174,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 167,8793 TL - 167,8793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 360,9837 TL - 360,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 521,4294 TL - 521,4294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3320.0 N
3320.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 464,4191 TL - 464,4191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Mavi
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 664,6358 TL - 664,6358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Mavi
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 905,1152 TL - 905,1152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Mavi
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 222,0131 TL - 222,0131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.402 in
35.6 mm
|
60.4 Nmm
60.4 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
2438.0 N
2438.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 2.082,8635 TL - 2.082,8635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Mavi
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 912,9977 TL - 912,9977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 585,1124 TL - 585,1124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 24,8569 TL - 24,8569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Kırmızı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
479.0 N
479.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 146,2875 TL - 146,2875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
8.4 Nmm
8.4 Nmm
|
Kırmızı
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
368.0 N
368.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 405,4113 TL - 405,4113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
Mavi
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 501,2981 TL - 501,2981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 58,7661 TL - 58,7661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.449 in
11.4 mm
|
50.7 Nmm
50.7 Nmm
|
Kırmızı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
786.0 N
786.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin