Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
26,1668 TL - 26,1668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
10.5 Nmm
Mavi
12.5 mm
33.0 mm
345.0 N
Light Duty
180,7879 TL - 180,7879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
2.2 Nmm
Mavi
12.5 mm
161.2 mm
347.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
51,8148 TL - 51,8148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.6 mm
7.5 Nmm
Mavi
12.5 mm
46.4 mm
347.0 N
Light Duty
82,0374 TL - 82,0374 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
57.3 Nmm
Mavi
25.0 mm
26.0 mm
1489.0 N
Light Duty
103,6772 TL - 103,6772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
17.0 Nmm
Mavi
20.0 mm
52.5 mm
891.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
37,685 TL - 37,685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.2 mm
55.1 Nmm
Mavi
20.0 mm
16.6 mm
915.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
232,9246 TL - 232,9246 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
30.9 Nmm
Kırmızı
20.0 mm
55.8 mm
1724.0 N
Heavy Duty
102,8168 TL - 102,8168 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
280.7 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
50,8656 TL - 50,8656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5 mm
371.4 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
8.5 mm
3157.0 N
Heavy Duty
90,1398 TL - 90,1398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
127.1 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
189,2533 TL - 189,2533 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.8 mm
107.3 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
26.3 mm
2822.0 N
Heavy Duty
370,1137 TL - 370,1137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
91.5 mm
15.2 Nmm
Kırmızı
20.0 mm
114.0 mm
1733.0 N
Heavy Duty
474,9289 TL - 474,9289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
63.2 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
46.2 mm
2920.0 N
Heavy Duty
280,4137 TL - 280,4137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.4 mm
45.2 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
98,5104 TL - 98,5104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.2 mm
201.3 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
15.4 mm
3100.0 N
Heavy Duty
230,1207 TL - 230,1207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.2 mm
313.0 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
441,0932 TL - 441,0932 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
53.1 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
55.7 mm
2955.0 N
Heavy Duty
203,0797 TL - 203,0797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.7 mm
90.1 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
30.5 mm
2747.0 N
Heavy Duty
118,1052 TL - 118,1052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
267.5 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
368,6015 TL - 368,6015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
123.6 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 63.7 mm 10.5 Nmm

1218388

Fiyat Aralığı
26,1668 TL - 26,1668 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    33.0 mm
  • Azami Güç
    345.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 2.2 Nmm

1218392

Fiyat Aralığı
180,7879 TL - 180,7879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    161.2 mm
  • Azami Güç
    347.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 88.7 mm 7.5 Nmm

1218390

Fiyat Aralığı
51,8148 TL - 51,8148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    46.4 mm
  • Azami Güç
    347.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    35.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 57.3 Nmm

1218423

Fiyat Aralığı
82,0374 TL - 82,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    26.0 mm
  • Azami Güç
    1489.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 115.0 mm 17.0 Nmm

1218413

Fiyat Aralığı
103,6772 TL - 103,6772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    52.5 mm
  • Azami Güç
    891.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    46.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 55.1 Nmm

1218406

Fiyat Aralığı
37,685 TL - 37,685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    16.6 mm
  • Azami Güç
    915.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 30.9 Nmm

1218527

Fiyat Aralığı
232,9246 TL - 232,9246 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    55.8 mm
  • Azami Güç
    1724.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

1218530

Fiyat Aralığı
102,8168 TL - 102,8168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    11.0 mm
  • Azami Güç
    3088.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    9.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 371.4 Nmm

1218529

Fiyat Aralığı
50,8656 TL - 50,8656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    8.5 mm
  • Azami Güç
    3157.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    7.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

1218534

Fiyat Aralığı
90,1398 TL - 90,1398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    23.1 mm
  • Azami Güç
    2935.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    19.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

1218535

Fiyat Aralığı
189,2533 TL - 189,2533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    26.3 mm
  • Azami Güç
    2822.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    22.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 15.2 Nmm

1218528

Fiyat Aralığı
370,1137 TL - 370,1137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    114.0 mm
  • Azami Güç
    1733.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    91.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 63.2 Nmm

1218539

Fiyat Aralığı
474,9289 TL - 474,9289 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    46.2 mm
  • Azami Güç
    2920.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    38.1 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

1218542

Fiyat Aralığı
280,4137 TL - 280,4137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    65.1 mm
  • Azami Güç
    2943.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    53.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 201.3 Nmm

1218532

Fiyat Aralığı
98,5104 TL - 98,5104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    15.4 mm
  • Azami Güç
    3100.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    13.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

1218546

Fiyat Aralığı
230,1207 TL - 230,1207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    14.9 mm
  • Azami Güç
    4664.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    13.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 53.1 Nmm

1218541

Fiyat Aralığı
441,0932 TL - 441,0932 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    55.7 mm
  • Azami Güç
    2955.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 90.1 Nmm

1218536

Fiyat Aralığı
203,0797 TL - 203,0797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    30.5 mm
  • Azami Güç
    2747.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    26.7 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

1218547

Fiyat Aralığı
118,1052 TL - 118,1052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    17.8 mm
  • Azami Güç
    4761.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.3 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

1218551

Fiyat Aralığı
368,6015 TL - 368,6015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    36.8 mm
  • Azami Güç
    4549.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.6 mm