Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 151.9 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Sarı profil, ekstra ağır hizmet tipi olarak tanımlanır.
Ürün kodu:

1218679

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 848,7287 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

8.487,29 TL

10 x 848,7287 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 40.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 59.9 mm
Azami Güç 9099.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 44.5 mm
Maksimum Çalışma Gücü 6760.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 30.3 mm
Toplam Uzunluk 178.0 mm
Çubuk Çapı 20.0 mm
Yay Oranı 151.9 Nmm
Renk Sarı
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Ekstra Ağır Hizmet Tipi

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin