Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 31.5 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Sarı profil, ekstra ağır hizmet tipi olarak tanımlanır.
Ürün kodu:

1218654

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 25.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 110 mm
Azami Güç 3466.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 76.3 mm
Maksimum Çalışma Gücü 2403.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 51.9 mm
Toplam Uzunluk 305.0 mm
Çubuk Çapı 12.5 mm
Yay Oranı 31.5 Nmm
Renk Sarı
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Ekstra Ağır Hizmet Tipi

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin