Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 44.4 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Sarı profil, ekstra ağır hizmet tipi olarak tanımlanır.
Ürün kodu:

1218637

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 245,1673 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.451,67 TL

10 x 245,1673 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 20.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 50.4 mm
Azami Güç 2238.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 38.0 mm
Maksimum Çalışma Gücü 1591.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 25.8 mm
Toplam Uzunluk 152.0 mm
Çubuk Çapı 10.0 mm
Yay Oranı 44.4 Nmm
Renk Sarı
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Ekstra Ağır Hizmet Tipi

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin