Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
218,7257 TL - 218,7257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
45.8 Nmm
Mavi
32.0 mm
108.5 mm
4964.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
629,0799 TL - 629,0799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.9 mm
39.5 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
74.5 mm
2939.0 N
Heavy Duty
118,1052 TL - 118,1052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
267.5 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
368,6015 TL - 368,6015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
123.6 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
462,7934 TL - 462,7934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
81.7 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
729,1208 TL - 729,1208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
91.5 mm
40.2 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
342,8864 TL - 342,8864 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.7 mm
197.0 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
546,0029 TL - 546,0029 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
123.4 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
53.1 mm
6554.0 N
Heavy Duty
525,8905 TL - 525,8905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
137.4 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
651,3851 TL - 651,3851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.9 mm
84.7 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
76.2 mm
6456.0 N
Heavy Duty
785,4616 TL - 785,4616 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.8 mm
335.1 Nmm
Kırmızı
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
368,7716 TL - 368,7716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.2 mm
109.8 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
41.4 mm
4545.0 N
Heavy Duty
487,6694 TL - 487,6694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.4 mm
69.2 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
248,2295 TL - 248,2295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
371.7 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
17.0 mm
6318.0 N
Heavy Duty
423,079 TL - 423,079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
424.3 Nmm
Kırmızı
50.0 mm
23.1 mm
9800.0 N
Heavy Duty
566,9877 TL - 566,9877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.2 mm
214.6 Nmm
Kırmızı
50.0 mm
42.7 mm
9164.0 N
Heavy Duty
1.117,1084 TL - 1.117,1084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.4 mm
130.8 Nmm
Kırmızı
50.0 mm
68.5 mm
8962.0 N
Heavy Duty
240,3093 TL - 240,3093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
300.1 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
23.2 mm
6961.0 N
Heavy Duty
439,5432 TL - 439,5432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
89.2 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
48.5 mm
4324.0 N
Heavy Duty
908,4989 TL - 908,4989 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
48.4 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
92.8 mm
4491.0 N
Heavy Duty
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 45.8 Nmm

1218441

Fiyat Aralığı
218,7257 TL - 218,7257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    108.5 mm
  • Azami Güç
    4964.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    46.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 39.5 Nmm

1218543

Fiyat Aralığı
629,0799 TL - 629,0799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    74.5 mm
  • Azami Güç
    2939.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    60.9 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

1218547

Fiyat Aralığı
118,1052 TL - 118,1052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    17.8 mm
  • Azami Güç
    4761.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.3 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

1218551

Fiyat Aralığı
368,6015 TL - 368,6015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    36.8 mm
  • Azami Güç
    4549.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

1218555

Fiyat Aralığı
462,7934 TL - 462,7934 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    54.8 mm
  • Azami Güç
    4478.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

1218559

Fiyat Aralığı
729,1208 TL - 729,1208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    112.0 mm
  • Azami Güç
    4501.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    91.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

1218563

Fiyat Aralığı
342,8864 TL - 342,8864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    31.3 mm
  • Azami Güç
    6167.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    26.7 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 123.4 Nmm

1218567

Fiyat Aralığı
546,0029 TL - 546,0029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    53.1 mm
  • Azami Güç
    6554.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    42.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

1218566

Fiyat Aralığı
525,8905 TL - 525,8905 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    46.5 mm
  • Azami Güç
    6390.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    38.1 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

1218570

Fiyat Aralığı
651,3851 TL - 651,3851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    76.2 mm
  • Azami Güç
    6456.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    60.9 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

1218574

Fiyat Aralığı
785,4616 TL - 785,4616 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    26.5 mm
  • Azami Güç
    8880.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    22.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 109.8 Nmm

1218552

Fiyat Aralığı
368,7716 TL - 368,7716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    41.4 mm
  • Azami Güç
    4545.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    34.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

1218556

Fiyat Aralığı
487,6694 TL - 487,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    63.6 mm
  • Azami Güç
    4403.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    53.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 371.7 Nmm

1218560

Fiyat Aralığı
248,2295 TL - 248,2295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    17.0 mm
  • Azami Güç
    6318.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.3 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 424.3 Nmm

1218573

Fiyat Aralığı
423,079 TL - 423,079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    23.1 mm
  • Azami Güç
    9800.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    19.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 214.6 Nmm

1218577

Fiyat Aralığı
566,9877 TL - 566,9877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    42.7 mm
  • Azami Güç
    9164.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    34.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 130.8 Nmm

1218581

Fiyat Aralığı
1.117,1084 TL - 1.117,1084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    68.5 mm
  • Azami Güç
    8962.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    53.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 300.1 Nmm

1218561

Fiyat Aralığı
240,3093 TL - 240,3093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    23.2 mm
  • Azami Güç
    6961.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    19.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 89.2 Nmm

1218554

Fiyat Aralığı
439,5432 TL - 439,5432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    48.5 mm
  • Azami Güç
    4324.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    42.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 48.4 Nmm

1218558

Fiyat Aralığı
908,4989 TL - 908,4989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    92.8 mm
  • Azami Güç
    4491.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    76.2 mm