Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 300.1 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Kırmızı renkli profil ağır hizmet tipi işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218561

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 240,3093 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.403,09 TL

10 x 240,3093 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 40.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 23.2 mm
Azami Güç 6961.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 19.2 mm
Maksimum Çalışma Gücü 5761.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 12.8 mm
Toplam Uzunluk 64.0 mm
Çubuk Çapı 20.0 mm
Yay Oranı 300.1 Nmm
Renk Kırmızı
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Heavy Duty

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin