Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
240,2501 TL - 240,2501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.8 mm
233.6 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
26.7 mm
6237.0 N
Heavy Duty
176,42 TL - 176,42 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
204.3 Nmm
Kırmızı
32.0 mm
22.4 mm
4577.0 N
Heavy Duty
382,287 TL - 382,287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.2 mm
155.7 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
42.4 mm
6603.0 N
Heavy Duty
580,6514 TL - 580,6514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.4 mm
96.8 Nmm
Kırmızı
40.0 mm
67.4 mm
6522.0 N
Heavy Duty
327,3938 TL - 327,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
57.5 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
49.3 mm
2834.0 N
Heavy Duty
521,713 TL - 521,713 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
91.5 mm
26.8 Nmm
Kırmızı
25.0 mm
117.2 mm
3136.0 N
Heavy Duty
310,4047 TL - 310,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
61.0 Nmm
Mavi
40.0 mm
55.9 mm
3408.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
585,1124 TL - 585,1124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
37.4 Nmm
Mavi
40.0 mm
91.8 mm
3430.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
405,4113 TL - 405,4113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
166.2 Nmm
Mavi
50.0 mm
34.9 mm
5800.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
325,1571 TL - 325,1571 TL 10 Stokta
60.8 mm
33.8 Nmm
Mavi
32.0 mm
73.0 mm
2464.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
912,9977 TL - 912,9977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
16.7 Nmm
Mavi
32.0 mm
147.0 mm
2452.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
278,8476 TL - 278,8476 TL 240 Stokta
35.6 mm
89.1 Nmm
Mavi
40.0 mm
39.0 mm
3475.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
167,8793 TL - 167,8793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
128.7 Nmm
Mavi
40.0 mm
26.8 mm
3449.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
360,9837 TL - 360,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
66.8 Nmm
Mavi
40.0 mm
50.6 mm
3381.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
521,4294 TL - 521,4294 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.2 mm
43.0 Nmm
Mavi
40.0 mm
77.2 mm
3320.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
140,2771 TL - 140,2771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.2 mm
104.2 Nmm
Mavi
25.0 mm
15.7 mm
1637.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
86,9749 TL - 86,9749 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
49.0 Nmm
Mavi
25.0 mm
32.3 mm
1581.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
166,4755 TL - 166,4755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
28.5 Nmm
Mavi
25.0 mm
54.0 mm
1539.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
219,7243 TL - 219,7243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
4.2 Nmm
Mavi
16.0 mm
153.8 mm
644.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
47,7102 TL - 47,7102 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.6 mm
46.7 Nmm
Mavi
20.0 mm
18.8 mm
877.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 233.6 Nmm

1218562

Fiyat Aralığı
240,2501 TL - 240,2501 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    26.7 mm
  • Azami Güç
    6237.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    22.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

1218548

Fiyat Aralığı
176,42 TL - 176,42 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    22.4 mm
  • Azami Güç
    4577.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    19.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 155.7 Nmm

1218565

Fiyat Aralığı
382,287 TL - 382,287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    42.4 mm
  • Azami Güç
    6603.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    34.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 96.8 Nmm

1218569

Fiyat Aralığı
580,6514 TL - 580,6514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    67.4 mm
  • Azami Güç
    6522.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    53.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 140.0 mm 57.5 Nmm

1218540

Fiyat Aralığı
327,3938 TL - 327,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    49.3 mm
  • Azami Güç
    2834.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    42.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

1218544

Fiyat Aralığı
521,713 TL - 521,713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    117.2 mm
  • Azami Güç
    3136.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    91.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 61.0 Nmm

1218455

Fiyat Aralığı
310,4047 TL - 310,4047 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    55.9 mm
  • Azami Güç
    3408.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    50.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 37.4 Nmm

1218459

Fiyat Aralığı
585,1124 TL - 585,1124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    91.8 mm
  • Azami Güç
    3430.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 166.2 Nmm

1218463

Fiyat Aralığı
405,4113 TL - 405,4113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    34.9 mm
  • Azami Güç
    5800.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 33.8 Nmm

1218444

Fiyat Aralığı
325,1571 TL - 325,1571 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    73.0 mm
  • Azami Güç
    2464.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    60.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 16.7 Nmm

1218448

Fiyat Aralığı
912,9977 TL - 912,9977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    147.0 mm
  • Azami Güç
    2452.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 89.1 Nmm

1218452

Fiyat Aralığı
278,8476 TL - 278,8476 TL

Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    39.0 mm
  • Azami Güç
    3475.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    35.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 128.7 Nmm

1218450

Fiyat Aralığı
167,8793 TL - 167,8793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    26.8 mm
  • Azami Güç
    3449.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 115.0 mm 66.8 Nmm

1218454

Fiyat Aralığı
360,9837 TL - 360,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    50.6 mm
  • Azami Güç
    3381.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    46.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 43.0 Nmm

1218458

Fiyat Aralığı
521,4294 TL - 521,4294 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    77.2 mm
  • Azami Güç
    3320.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    71.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 104.2 Nmm

1218420

Fiyat Aralığı
140,2771 TL - 140,2771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    15.7 mm
  • Azami Güç
    1637.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 49.0 Nmm

1218424

Fiyat Aralığı
86,9749 TL - 86,9749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    32.3 mm
  • Azami Güç
    1581.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 28.5 Nmm

1218428

Fiyat Aralığı
166,4755 TL - 166,4755 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    54.0 mm
  • Azami Güç
    1539.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    50.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 4.2 Nmm

1218403

Fiyat Aralığı
219,7243 TL - 219,7243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    153.8 mm
  • Azami Güç
    644.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 46.7 Nmm

1218407

Fiyat Aralığı
47,7102 TL - 47,7102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    18.8 mm
  • Azami Güç
    877.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    17.6 mm