1218560
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 248,2295 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Delik Çapı | 1.575 in |
|---|---|
| Delik Çapı | 40.0 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Bükülme | 0.669 in |
| Azami Bükülme | 17.0 mm |
| Azami Güç | 6318.0 N |
| Azami Güç | 6318.0 N |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 15.3 mm |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 0.602 in |
| Maksimum Çalışma Gücü | 5686.0 N |
| Maksimum Çalışma Gücü | 5686.0 N |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 10.2 mm |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 0.402 in |
| Toplam Uzunluk | 2.008 in |
| Toplam Uzunluk | 51.0 mm |
| Çubuk Çapı | 0.787 in |
| Çubuk Çapı | 20.0 mm |
| Yay Oranı | 371.7 Nmm |
| Yay Oranı | 371.7 Nmm |
| Renk | Kırmızı |
| Malzeme | Chromium Alloy Steel |
| Tip | Heavy Duty |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin