Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,342 TL - 33,342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
| 40,9988 TL - 40,9988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 140,2771 TL - 140,2771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.598 in
15.2 mm
|
104.2 Nmm
104.2 Nmm
|
Mavi
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1637.0 N
1637.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 88,0298 TL - 88,0298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Mavi
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1639.0 N
1639.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 183,1098 TL - 183,1098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.189 in
55.6 mm
|
26.3 Nmm
26.3 Nmm
|
Mavi
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.366 in
60.1 mm
|
1579.0 N
1579.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 388,8841 TL - 388,8841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
11.6 Nmm
11.6 Nmm
|
Mavi
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
1562.0 N
1562.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 209,9053 TL - 209,9053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Mavi
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Light Duty
|
||
| 123,6924 TL - 123,6924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
| 218,7257 TL - 218,7257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 286,7342 TL - 286,7342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 483,6052 TL - 483,6052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.197 in
81.2 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.815 in
96.9 mm
|
2411.0 N
2411.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 324,2689 TL - 324,2689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 115,9866 TL - 115,9866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.598 in
15.2 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
2903.0 N
2903.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 148,9058 TL - 148,9058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 222,0131 TL - 222,0131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.402 in
35.6 mm
|
60.4 Nmm
60.4 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
2438.0 N
2438.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 360,2479 TL - 360,2479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.189 in
55.6 mm
|
37.8 Nmm
37.8 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2470.0 N
2470.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 563,2987 TL - 563,2987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 174,5896 TL - 174,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Mavi
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 605,2059 TL - 605,2059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
20.0 Nmm
20.0 Nmm
|
Mavi
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
2416.0 N
2416.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 64,0767 TL - 64,0767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin