Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
2.082,8635 TL - 2.082,8635 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
64.1 Nmm
Mavi
63.0 mm
138.0 mm
8850.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
31,5843 TL - 31,5843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.2 mm
14.5 Nmm
Kırmızı
10.0 mm
19.9 mm
288.0 N
Heavy Duty
175,7946 TL - 175,7946 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
91.5 mm
1.9 Nmm
Kırmızı
10.0 mm
134.5 mm
260.0 N
Heavy Duty
1.283,3433 TL - 1.283,3433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
46.0 Nmm
Mavi
50.0 mm
122.0 mm
5608.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
922,8838 TL - 922,8838 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
210.8 Nmm
Mavi
63.0 mm
44.9 mm
9464.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
1.404,8445 TL - 1.404,8445 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.2 mm
111.1 Nmm
Mavi
63.0 mm
77.7 mm
8629.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
759,8176 TL - 759,8176 TL 222 Stokta
122.0 mm
24.8 Nmm
Mavi
40.0 mm
128.0 mm
3416.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
447,486 TL - 447,486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
121.4 Nmm
Mavi
50.0 mm
47.3 mm
5741.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
761,7971 TL - 761,7971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.8 mm
78.3 Nmm
Mavi
50.0 mm
70.8 mm
5542.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
1.473,5746 TL - 1.473,5746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
37.9 Nmm
Mavi
50.0 mm
147.0 mm
5573.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
973,4861 TL - 973,4861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
183.6 Nmm
Mavi
63.0 mm
50.8 mm
9326.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
1.612,3956 TL - 1.612,3956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
96.9 Nmm
Mavi
63.0 mm
89.4 mm
8660.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
248,4117 TL - 248,4117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
17.6 Nmm
Mavi
25.0 mm
88.4 mm
1559.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
164,6625 TL - 164,6625 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
116.2 Nmm
Mavi
32.0 mm
23.2 mm
2697.0 N
Light Duty
185,8693 TL - 185,8693 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
51.6 Nmm
Mavi
32.0 mm
48.0 mm
2475.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
616,0749 TL - 616,0749 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
94.8 Nmm
Mavi
50.0 mm
59.8 mm
5667.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
959,318 TL - 959,318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
57.2 Nmm
Mavi
50.0 mm
96.5 mm
5516.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
837,3871 TL - 837,3871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
303.5 Nmm
Mavi
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
501,2981 TL - 501,2981 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.6 mm
55.3 Nmm
Mavi
40.0 mm
61.8 mm
3419.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
685,5233 TL - 685,5233 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
30.1 Nmm
Mavi
40.0 mm
113.0 mm
3397.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 64.1 Nmm

1218485

Fiyat Aralığı
2.082,8635 TL - 2.082,8635 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    138.0 mm
  • Azami Güç
    8850.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 14.5 Nmm

1218489

Fiyat Aralığı
31,5843 TL - 31,5843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    19.9 mm
  • Azami Güç
    288.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    13.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.9 Nmm

1218493

Fiyat Aralığı
175,7946 TL - 175,7946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    134.5 mm
  • Azami Güç
    260.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    91.5 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 46.0 Nmm

1218473

Fiyat Aralığı
1.283,3433 TL - 1.283,3433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    122.0 mm
  • Azami Güç
    5608.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    101.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 210.8 Nmm

1218477

Fiyat Aralığı
922,8838 TL - 922,8838 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    44.9 mm
  • Azami Güç
    9464.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 111.1 Nmm

1218481

Fiyat Aralığı
1.404,8445 TL - 1.404,8445 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    77.7 mm
  • Azami Güç
    8629.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    71.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 24.8 Nmm

1218461

Fiyat Aralığı
759,8176 TL - 759,8176 TL

Stok Seviyeleri
222 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    128.0 mm
  • Azami Güç
    3416.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 121.4 Nmm

1218465

Fiyat Aralığı
447,486 TL - 447,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    47.3 mm
  • Azami Güç
    5741.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 78.3 Nmm

1218469

Fiyat Aralığı
761,7971 TL - 761,7971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    70.8 mm
  • Azami Güç
    5542.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    60.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 37.9 Nmm

1218474

Fiyat Aralığı
1.473,5746 TL - 1.473,5746 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    147.0 mm
  • Azami Güç
    5573.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 115.0 mm 183.6 Nmm

1218478

Fiyat Aralığı
973,4861 TL - 973,4861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    50.8 mm
  • Azami Güç
    9326.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    46.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 96.9 Nmm

1218482

Fiyat Aralığı
1.612,3956 TL - 1.612,3956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    89.4 mm
  • Azami Güç
    8660.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 17.6 Nmm

1218432

Fiyat Aralığı
248,4117 TL - 248,4117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    88.4 mm
  • Azami Güç
    1559.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 116.2 Nmm

1218436

Fiyat Aralığı
164,6625 TL - 164,6625 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    23.2 mm
  • Azami Güç
    2697.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 51.6 Nmm

1218440

Fiyat Aralığı
185,8693 TL - 185,8693 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    48.0 mm
  • Azami Güç
    2475.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 94.8 Nmm

1218467

Fiyat Aralığı
616,0749 TL - 616,0749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    59.8 mm
  • Azami Güç
    5667.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    50.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 57.2 Nmm

1218471

Fiyat Aralığı
959,318 TL - 959,318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    96.5 mm
  • Azami Güç
    5516.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

1218475

Fiyat Aralığı
837,3871 TL - 837,3871 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    33.6 mm
  • Azami Güç
    10199.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 55.3 Nmm

1218456

Fiyat Aralığı
501,2981 TL - 501,2981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    61.8 mm
  • Azami Güç
    3419.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    55.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 30.1 Nmm

1218460

Fiyat Aralığı
685,5233 TL - 685,5233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    113.0 mm
  • Azami Güç
    3397.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    101.6 mm