Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 166.8 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Mavi renkli profil orta zorlukta işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218434

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 32.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 17.4 mm
Azami Güç 2903.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 15.2 mm
Maksimum Çalışma Gücü 2536.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 9.5 mm
Toplam Uzunluk 38.0 mm
Çubuk Çapı 16.0 mm
Yay Oranı 166.8 Nmm
Renk Mavi
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Orta Zorlukta İşlere Uygun

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin