Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,5223 TL - 253,5223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
2.7 Nmm
2.7 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
302.0 N
302.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 2.145,072 TL - 2.145,072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
Kırmızı
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 81,6027 TL - 81,6027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
474.0 N
474.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 875,3139 TL - 875,3139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
154.0 Nmm
154.0 Nmm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.276 in
57.8 mm
|
8904.0 N
8904.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 70,072 TL - 70,072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 39,155 TL - 39,155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
34.6 Nmm
34.6 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
480.0 N
480.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 60,9936 TL - 60,9936 TL | 10 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 32,9478 TL - 32,9478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
19.6 Nmm
19.6 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 1.674,0182 TL - 1.674,0182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.602 in
91.5 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
9136.0 N
9136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 176,42 TL - 176,42 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
204.3 Nmm
204.3 Nmm
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
4577.0 N
4577.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 651,3851 TL - 651,3851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 546,0029 TL - 546,0029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 869,8808 TL - 869,8808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
67.6 Nmm
67.6 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.787 in
96.2 mm
|
6500.0 N
6500.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 882,6161 TL - 882,6161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 346,6934 TL - 346,6934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
6320.0 N
6320.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 98,5104 TL - 98,5104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.52 in
13.2 mm
|
201.3 Nmm
201.3 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3100.0 N
3100.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 246,6565 TL - 246,6565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.051 in
26.7 mm
|
141.5 Nmm
141.5 Nmm
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4357.0 N
4357.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 439,5432 TL - 439,5432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
89.2 Nmm
89.2 Nmm
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
4324.0 N
4324.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 76,6672 TL - 76,6672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
199.2 Nmm
199.2 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2390.0 N
2390.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 143,722 TL - 143,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
129.3 Nmm
129.3 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
3479.0 N
3479.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin