1218474
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 2 + | 1.473,5746 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Delik Çapı | 1.969 in |
|---|---|
| Delik Çapı | 50.0 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Azami Bükülme | 5.787 in |
| Azami Bükülme | 147.0 mm |
| Azami Güç | 5573.0 N |
| Azami Güç | 5573.0 N |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 4.803 in |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 122.0 mm |
| Maksimum Çalışma Gücü | 4625.0 N |
| Maksimum Çalışma Gücü | 4625.0 N |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 76.3 mm |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 3.004 in |
| Toplam Uzunluk | 12.008 in |
| Toplam Uzunluk | 305.0 mm |
| Çubuk Çapı | 25.0 mm |
| Çubuk Çapı | 0.984 in |
| Yay Oranı | 37.9 Nmm |
| Yay Oranı | 37.9 Nmm |
| Renk | Mavi |
| Malzeme | Chromium Alloy Steel |
| Tip | Orta Zorlukta İşlere Uygun |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin