Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482,5089 TL - 482,5089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 2.100,9621 TL - 2.100,9621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
120.0 Nmm
120.0 Nmm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.15 in
105.4 mm
|
12647.0 N
12647.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 1.026,0922 TL - 1.026,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.37 in
34.8 mm
|
275.1 Nmm
275.1 Nmm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
13013.0 N
13013.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 2.532,7653 TL - 2.532,7653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
146.5 Nmm
146.5 Nmm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
13038.0 N
13038.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 949,5933 TL - 949,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
389.0 Nmm
389.0 Nmm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
13497.0 N
13497.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 543,6589 TL - 543,6589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
242.8 Nmm
242.8 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.425 in
36.2 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 1.037,6802 TL - 1.037,6802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
87.9 Nmm
87.9 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
9137.0 N
9137.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 219,9889 TL - 219,9889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
84.9 Nmm
84.9 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
3421.0 N
3421.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 914,5098 TL - 914,5098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
451.2 Nmm
451.2 Nmm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
13445.0 N
13445.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 648,0771 TL - 648,0771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
179.7 Nmm
179.7 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
8915.0 N
8915.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 588,118 TL - 588,118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
31.5 Nmm
31.5 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110 mm
|
3466.0 N
3466.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 465,024 TL - 465,024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 170,7329 TL - 170,7329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 223,9962 TL - 223,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
226.6 Nmm
226.6 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
5529.0 N
5529.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 158,801 TL - 158,801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
351.4 Nmm
351.4 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
5482.0 N
5482.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 278,625 TL - 278,625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.37 in
34.8 mm
|
69.3 Nmm
69.3 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
3298.0 N
3298.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 305,5102 TL - 305,5102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 139,2149 TL - 139,2149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
478.3 Nmm
478.3 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5453.0 N
5453.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 154,9827 TL - 154,9827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 878,5948 TL - 878,5948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
53.4 Nmm
53.4 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
5553.0 N
5553.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin