Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
78,378 TL - 78,378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
35.7 Nmm
Yeşil
25.0 mm
34.9 mm
1246.0 N
Light Duty
157,1944 TL - 157,1944 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
18.6 Nmm
Yeşil
25.0 mm
61.5 mm
1141.0 N
Light Duty
255,2988 TL - 255,2988 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.2 mm
11.8 Nmm
Yeşil
25.0 mm
95.3 mm
1123.0 N
Light Duty
131,6191 TL - 131,6191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.6 mm
83.2 Nmm
Yeşil
32.0 mm
27.7 mm
2305.0 N
Light Duty
154,2834 TL - 154,2834 TL 10 Stokta
30.4 mm
45.7 Nmm
Yeşil
32.0 mm
48.9 mm
2233.0 N
Light Duty
252,1424 TL - 252,1424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
25.8 Nmm
Yeşil
32.0 mm
81.4 mm
2102.0 N
Light Duty
402,6641 TL - 402,6641 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
15.6 Nmm
Yeşil
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
227,9658 TL - 227,9658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
79.6 Nmm
Yeşil
40.0 mm
31.5 mm
2506.0 N
Light Duty
315,107 TL - 315,107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
43.2 Nmm
Yeşil
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
438,4468 TL - 438,4468 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.2 mm
27.3 Nmm
Yeşil
40.0 mm
91.3 mm
2493.0 N
Light Duty
386,0486 TL - 386,0486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
148.6 Nmm
Yeşil
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
301,4215 TL - 301,4215 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
10.6 Nmm
Yeşil
25.0 mm
110.9 mm
1170.0 N
Light Duty
131,091 TL - 131,091 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
70.6 Nmm
Yeşil
32.0 mm
32.4 mm
2289.0 N
Light Duty
185,0011 TL - 185,0011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
33.7 Nmm
Yeşil
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
386,7858 TL - 386,7858 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.2 mm
17.6 Nmm
Yeşil
32.0 mm
112.7 mm
1986.0 N
Light Duty
154,8766 TL - 154,8766 TL 20 Stokta
20.4 mm
104.6 Nmm
Yeşil
40.0 mm
25.5 mm
2667.0 N
Light Duty
243,2958 TL - 243,2958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
66.6 Nmm
Yeşil
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
375,1146 TL - 375,1146 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.8 mm
21.7 Nmm
Yeşil
32.0 mm
98.4 mm
2135.0 N
Light Duty
642,6899 TL - 642,6899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
9.6 Nmm
Yeşil
32.0 mm
187.6 mm
1801.0 N
Light Duty
284,447 TL - 284,447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.6 mm
57.2 Nmm
Yeşil
40.0 mm
45.4 mm
2596.0 N
Light Duty
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 63.3 mm 35.7 Nmm

1218314

Fiyat Aralığı
78,378 TL - 78,378 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    34.9 mm
  • Azami Güç
    1246.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 18.6 Nmm

1218318

Fiyat Aralığı
157,1944 TL - 157,1944 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    61.5 mm
  • Azami Güç
    1141.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 11.8 Nmm

1218322

Fiyat Aralığı
255,2988 TL - 255,2988 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    95.3 mm
  • Azami Güç
    1123.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    71.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 83.2 Nmm

1218326

Fiyat Aralığı
131,6191 TL - 131,6191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    27.7 mm
  • Azami Güç
    2305.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    17.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 45.7 Nmm

1218329

Fiyat Aralığı
154,2834 TL - 154,2834 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    48.9 mm
  • Azami Güç
    2233.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 25.8 Nmm

1218333

Fiyat Aralığı
252,1424 TL - 252,1424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    81.4 mm
  • Azami Güç
    2102.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    50.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

1218337

Fiyat Aralığı
402,6641 TL - 402,6641 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    129.6 mm
  • Azami Güç
    2022.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 79.6 Nmm

1218341

Fiyat Aralığı
227,9658 TL - 227,9658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    31.5 mm
  • Azami Güç
    2506.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

1218345

Fiyat Aralığı
315,107 TL - 315,107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    58.7 mm
  • Azami Güç
    2538.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 27.3 Nmm

1218349

Fiyat Aralığı
438,4468 TL - 438,4468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    91.3 mm
  • Azami Güç
    2493.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    71.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 148.6 Nmm

1218353

Fiyat Aralığı
386,0486 TL - 386,0486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    41.5 mm
  • Azami Güç
    6166.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 10.6 Nmm

1218323

Fiyat Aralığı
301,4215 TL - 301,4215 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    110.9 mm
  • Azami Güç
    1170.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 70.6 Nmm

1218327

Fiyat Aralığı
131,091 TL - 131,091 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    32.4 mm
  • Azami Güç
    2289.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 33.7 Nmm

1218331

Fiyat Aralığı
185,0011 TL - 185,0011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    66.4 mm
  • Azami Güç
    2240.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 17.6 Nmm

1218336

Fiyat Aralığı
386,7858 TL - 386,7858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    112.7 mm
  • Azami Güç
    1986.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    71.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 104.6 Nmm

1218340

Fiyat Aralığı
154,8766 TL - 154,8766 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    25.5 mm
  • Azami Güç
    2667.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 66.6 Nmm

1218342

Fiyat Aralığı
243,2958 TL - 243,2958 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    37.9 mm
  • Azami Güç
    2522.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 21.7 Nmm

1218335

Fiyat Aralığı
375,1146 TL - 375,1146 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    98.4 mm
  • Azami Güç
    2135.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    60.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 9.6 Nmm

1218339

Fiyat Aralığı
642,6899 TL - 642,6899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    187.6 mm
  • Azami Güç
    1801.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 57.2 Nmm

1218343

Fiyat Aralığı
284,447 TL - 284,447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    45.4 mm
  • Azami Güç
    2596.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    35.6 mm