Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 104.6 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Yeşil renkli profil hafif işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218340

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 154,8766 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.548,77 TL

10 x 154,8766 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 40.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 25.5 mm
Azami Güç 2667.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 20.4 mm
Maksimum Çalışma Gücü 2133.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 12.8 mm
Toplam Uzunluk 51.0 mm
Çubuk Çapı 20.0 mm
Yay Oranı 104.6 Nmm
Renk Yeşil
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Light Duty

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin