Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 63.3 mm 35.7 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Yeşil renkli profil hafif işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218314

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 78,378 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

783,78 TL

10 x 78,378 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 25.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 34.9 mm
Azami Güç 1246.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 25.6 mm
Maksimum Çalışma Gücü 914.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 16.9 mm
Toplam Uzunluk 63.3 mm
Çubuk Çapı 12.5 mm
Yay Oranı 35.7 Nmm
Renk Yeşil
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Light Duty

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin