Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1218331
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Delik Çapı | 1.26 in |
|---|---|
| Delik Çapı | 32.0 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Bükülme | 66.4 mm |
| Azami Bükülme | 2.614 in |
| Azami Güç | 2240.0 N |
| Azami Güç | 2240.0 N |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 40.8 mm |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 1.606 in |
| Maksimum Çalışma Gücü | 1376.0 N |
| Maksimum Çalışma Gücü | 1376.0 N |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 25.5 mm |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 1.004 in |
| Toplam Uzunluk | 102.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 4.016 in |
| Çubuk Çapı | 16.0 mm |
| Çubuk Çapı | 0.63 in |
| Yay Oranı | 33.7 Nmm |
| Yay Oranı | 33.7 Nmm |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | Chromium Alloy Steel |
| Tip | Light Duty |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin