Menü Arama

Çukur Tabanlı BDK Destekleri

Stokta

This range of PCB supports has a cupped bottom fixture that adds extra stability and covers the fixture. They are available in two locking style tops, bayonet or teardrop.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
323 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
60000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
779000 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
80000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
460000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
4000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2634 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
133000 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-3-01


Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-10-01


Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-5-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-2-01


Stok Seviyeleri
779000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-6-01


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-7-01


Stok Seviyeleri
460000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-9-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
BDK Desteği 12.7 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-8-01


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-3-01


Stok Seviyeleri
2634 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-4-01


Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm