Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
CLCBST-4-01
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,9151 TL |
| 5000 + | 4,4236 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Duy Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
| Gövde Çapı | 4.4 mm |
| Gövde Çapı | 0.173 in |
| Delik Çapı B | 2.5 mm |
| Delik Çapı B | 0.098 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 8.7 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.343 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 2.0 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.079 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.063 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 6.4 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.252 in |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Standart | REACH |
| Standart | RMS |
| Standart | RoHs |
| Standart | UL |
| GTIP Numarası | 3926909790 |