Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

Yekpare kilitli devre kartı desteği, uygulamanız için gereken güvenliği sağlar ve aletsiz kurulan bir parçadır. Kanatlı taban daha fazla denge sağlar. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

CLCBST-2-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,2885 TL
5000 + 4,7595 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.288,50 TL

1000 x 5,2885 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Duy Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Gövde Çapı 4.4 mm
Delik Çapı B 2.5 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 8.7 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 2.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 3.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
Standart RMS
Standart UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin