Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,6112 TL |
5000 + | 6,088 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Doğal renk |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Duy Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
Gövde Çapı | 0.173 in |
Gövde Çapı | 4.4 mm |
Delik Çapı B | 0.098 in |
Delik Çapı B | 2.5 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.343 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 8.7 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 2.0 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.079 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.063 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 1.6 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 15.9 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.626 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Standart | RMS |
Standart | UL |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin