Menü Arama

Çukur Tabanlı BDK Destekleri

Stokta

This range of PCB supports has a cupped bottom fixture that adds extra stability and covers the fixture. They are available in two locking style tops, bayonet or teardrop.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,8776 TL - 8,7529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
7,8776 TL - 8,7529 TL 720000 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
7,8776 TL - 8,7529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,4236 TL - 4,9151 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,7595 TL - 5,2885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
6,088 TL - 6,6112 TL 60000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,5312 TL - 5,0347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,4076 TL - 4,8973 TL 323 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
7,8776 TL - 8,7529 TL 2634 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
7,8776 TL - 8,7529 TL 120000 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
6,088 TL - 6,6112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,6439 TL - 5,1599 TL 95000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
6,088 TL - 6,6112 TL 280000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,088 TL - 6,6112 TL 4000 Stokta
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-7-01

Fiyat Aralığı
8,7529 TL - 7,8776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-2-01

Fiyat Aralığı
8,7529 TL - 7,8776 TL

Stok Seviyeleri
720000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-8-01

Fiyat Aralığı
8,7529 TL - 7,8776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-4-01

Fiyat Aralığı
4,9151 TL - 4,4236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-2-01

Fiyat Aralığı
5,2885 TL - 4,7595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-10-01

Fiyat Aralığı
6,6112 TL - 6,088 TL

Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-5-01

Fiyat Aralığı
5,0347 TL - 4,5312 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-3-01

Fiyat Aralığı
4,8973 TL - 4,4076 TL

Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-3-01

Fiyat Aralığı
8,7529 TL - 7,8776 TL

Stok Seviyeleri
2634 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CHDLCBST-4-01

Fiyat Aralığı
8,7529 TL - 7,8776 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-9-01

Fiyat Aralığı
6,6112 TL - 6,088 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-6-01

Fiyat Aralığı
5,1599 TL - 4,6439 TL

Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-7-01

Fiyat Aralığı
6,6112 TL - 6,088 TL

Stok Seviyeleri
280000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
BDK Desteği 12.7 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CLCBST-8-01

Fiyat Aralığı
6,6112 TL - 6,088 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm