Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 99,2538 TL - 99,2538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 102,9338 TL - 102,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 105,9859 TL - 105,9859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 99,2538 TL - 99,2538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 102,9338 TL - 102,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.73 Nmm
7.73 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 123,857 TL - 123,857 TL | 150 Stokta |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 99,2538 TL - 99,2538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 123,857 TL - 123,857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 99,2538 TL - 99,2538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.59 Nmm
5.59 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 105,9859 TL - 105,9859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.71 Nmm
3.71 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 102,1914 TL - 102,1914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.35 Nmm
12.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 105,9859 TL - 105,9859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.48 Nmm
5.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 61,2977 TL - 61,2977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.19 Nmm
2.19 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,1839 TL - 63,1839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 1217303 | 61,2977 TL - 61,2977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
|
| 105,9859 TL - 105,9859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 99,2538 TL - 99,2538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin