Menü Arama

Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 31.75 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 18.37 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Ürün kodu:

1217365

150 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 123,857 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

3.715,71 TL

30 x 123,857 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yaklaşık Yekpare Yükseklik 17.0 mm
Yükleme Uzunluğunda Yük 167.96 N
Yüklü Uzunluk 22.6 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Dış Çap 18.3 mm
Toplam Uzunluk 31.75 mm
Yay Oranı 18.37 Nmm
Tel Çapı 2.4 mm
Tam Malzeme 302 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin