Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Carbon Steel
48,2345 TL - 48,2345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Carbon Steel
72,8824 TL - 72,8824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Carbon Steel
52,7812 TL - 52,7812 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Carbon Steel
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Carbon Steel
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL 14 Stokta
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Carbon Steel
53,4894 TL - 53,4894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.85 Nmm
63.5 mm
102.31 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.15 Nmm
15.75 mm
26.69 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Carbon Steel
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.56 Nmm
22.35 mm
102.31 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.65 Nmm
38.1 mm
102.31 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Carbon Steel
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL 60 Stokta
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Carbon Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

1217067

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    10.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

1217080

Fiyat Aralığı
48,2345 TL - 48,2345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    29.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    34.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

1217033

Fiyat Aralığı
72,8824 TL - 72,8824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    2.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    3.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

1217037

Fiyat Aralığı
52,7812 TL - 52,7812 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

1217084

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

1217086

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

1217143

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    25.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    33.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

1217113

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

1217147

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

1217131

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    31.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

1217144

Fiyat Aralığı
53,4894 TL - 53,4894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    27.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    37.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

1217135

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 15.75 mm 3.15 Nmm

1217148

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

1217070

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    13.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 22.35 mm 11.56 Nmm

1217136

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    13.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

1217074

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    16.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    17.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

1217140

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    16.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    22.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

1217101

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

1217082

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    36.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    43.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

1217105

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    20.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm