Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Series Code :SR5522
Seri Kodu: SR5522
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mil Uzunluğu | Bitir | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 120,269 TL - 133,6322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 157,2353 TL - 174,706 TL | 1800 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 522 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 8 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 2100 Stokta |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Nylon
|
|||
| 64,2858 TL - 100,0004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
| 798 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
| 90,0205 TL - 140,0319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
| 99,5827 TL - 110,6474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 135,2156 TL - 150,2396 TL | 940 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin