Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

Kelebek topuzlu çeyrek tur dönüşlü kilit, arka taraftaki çerçeveye geçerek sabitlenen dönen bir kam (mandal) ile kapıları ve panelleri sabitlemek ve kilitlemek için tasarlanmıştır. İyi sızdırmazlık için kauçuk conta ile birlikte verilir. Sık kullanım için kurulumu kolay ve hızlıdır.
Ürün kodu:

3621247E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kafa Yüksekliği 19.5 mm
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Steel
Renk Siyah
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin