Menü Arama

Çeyrek Tur Kilitler - Kelebek Kilit

Stokta

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Seri Kodu: SR5522

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mil Uzunluğu Bitir Gövde Malzemesi Satın Al
2100 Stokta
25.0 mm
Nylon
120,269 TL - 133,6322 TL 34 Stokta
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
580 Stokta
18.5 mm
45.0 mm
Chrome Plated
157,2353 TL - 174,706 TL 1800 Stokta
45.0 mm
522 Stokta
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
120,269 TL - 133,6322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
50 Stokta
14.5 mm
45.0 mm
Chrome Plated
40 Stokta
45.0 mm
47 Stokta
45.0 mm
50 Stokta
26.5 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
120,4956 TL - 187,4376 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
43 Stokta
28.5 mm
Chrome Plated
2814 Stokta
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
96,3883 TL - 107,098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
  • / 4
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0622093E


Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Malzemesi
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065110060E

Fiyat Aralığı
133,6322 TL - 120,269 TL

Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065120036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn Latch Wing Knob 18.5 mm Steel

16230M


Stok Seviyeleri
580 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065120060E

Fiyat Aralığı
174,706 TL - 157,2353 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065120047E


Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065120030E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065110036E

Fiyat Aralığı
133,6322 TL - 120,269 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Dönüşlü Kilit

0621260E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
Quarter Turn Latch Wing Knob 14.5 mm Steel

16238M


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065110038E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065110034E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Steel

262136001E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621147E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621138E

Fiyat Aralığı
187,4376 TL - 120,4956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621136E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm Steel

262147001E


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621234E


Stok Seviyeleri
2814 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621230E

Fiyat Aralığı
107,098 TL - 96,3883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0621138E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk