Menü Arama

Çeyrek Tur Kilitler - Kelebek Kilit

Stokta

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Seri Kodu: SR5522

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mil Uzunluğu Bitir Gövde Malzemesi Satın Al
200 Stokta
8.5 mm
45.0 mm
Chrome Plated
2185 Stokta
24.5 mm
Chrome Plated
95,8611 TL - 149,1171 TL 2 Stokta
26.5 mm
Chrome Plated
50 Stokta
8.5 mm
Chrome Plated
105 Stokta
18.5 mm
Chrome Plated
800 Stokta
8.5 mm
Chrome Plated
81,721 TL - 127,1219 TL 320 Stokta
14.5 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Chrome Plated
40 Stokta
45.0 mm
64,2858 TL - 100,0004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Nylon
900 Stokta
35.0 mm
Nylon
4497 Stokta
26.5 mm
45.0 mm
Chrome Plated
7 Stokta
28.5 mm
45.0 mm
Chrome Plated
600 Stokta
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
576 Stokta
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
1 Stokta
45.0 mm
9 Stokta
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
8 Stokta
45.0 mm
  • / 4
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 8.5 mm Steel

16260


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy

262134001E


Stok Seviyeleri
2185 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Die Cast Zinc Alloy

262136002E

Fiyat Aralığı
149,1171 TL - 95,8611 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 8.5 mm Die Cast Zinc Alloy

262160002E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm Die Cast Zinc Alloy

262130001E


Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 8.5 mm Steel

262160001E


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy

262138002E

Fiyat Aralığı
127,1219 TL - 81,721 TL

Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy

262138001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065200038E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0621136E

Fiyat Aralığı
100,0004 TL - 64,2858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621238E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0622092E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Malzemesi
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0622091E


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Malzemesi
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Quarter Turn Latch Wing Knob 26.5 mm Steel

16236M


Stok Seviyeleri
4497 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Quarter Turn Latch Wing Knob 28.5 mm Steel

16247M


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621134E


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0621234E


Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

262134002E


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    16.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0621236E


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065200047E


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790