Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
---|---|
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Kafa Yüksekliği | 0.787 in |
Kafa Yüksekliği | 20.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.728 in |
Hazne Yüksekliği | 18.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 45.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 1.772 in |
Kavrama Aralığı | 1.043 in |
Kavrama Aralığı | 26.5 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Conta Malzemesi | Rubber |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mil Malzemesi | Steel |
Bitir | Powder Coated |
Renk | Siyah |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Mandal Biçim | Silindirli Kilit |
Kulp Tipi | Kelebek Topuz Tutamak |
Kulp Biçimi | Wing |
Aksiyon Tipi | Sol El; Sağ El |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin