This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
8 mm Kare Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Polyamide
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | 277 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 21000 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 45,7187 TL - 50,7985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
||
| 760 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 45,7187 TL - 50,7985 TL | 47 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
||
| 317,3948 TL - 352,6609 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
Raw
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Kare Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 63,2622 TL - 70,2916 TL | 1386 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
||
| 5124 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
Oluklu Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
304 Stainless Steel
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 108 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 696 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 200 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin