This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 345 Stokta |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 336 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 28 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 242 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 180 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 208 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 506 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 6578 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 1050 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 900 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 1020 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 50 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 924 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin