Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 8 mm Kare Anahtar Zinc Alloy

Ürün kodu:

360112847

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 119,1706 TL
50 - 249 85,1219 TL
250 + 76,6097 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

595,85 TL

5 x 119,1706 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Kavrama Aralığı 28.5 mm
Dahil Anahtar Ayrı Satılır
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Anahtar Tipi 8 mm Kare Anahtar
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin